Electrical component, Relé de partida
119-7760
Relay HST
119-7760
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Descrição | Relay HST |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Familiaridade | Electrical component |
| Grupo de produtos | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| In scope of WEEE | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | SP - STARTING RELAY NF 115V/60Hz |
| Nome do produto | Electrical component |
| Perda [A] [Mín] | 6.60 A |
| Product line | Condensing Units |
| Protetor do motor | HST |
| Surto [A] [Máx] | 8.70 A |
| Técnica da marca | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Tipo de produto | Relé de partida |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.288 Quilograma |
| Peso líquido | 0.245 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.115 Litro |
| EAN/UPC | 5702424535322 |