Electrical component, Relé de partida
119-7756
Starting device SC
119-7756
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | UL |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Descrição | Starting device SC |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Familiaridade | Electrical component |
| Grupo de produtos | Condensing Units Accessories & Spare parts |
Característica | Valor |
|---|---|
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | SP - STARTING RELAY SC 220V/60Hz |
| Nome do produto | Electrical component |
| Product line | Condensing Units |
| Técnica da marca | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Tensão [V] [Máx] | 240 V |
| Tensão [V] [Mín] | 220 V |
| Tipo de produto | Relé de partida |
| UL mark | Yes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.72 Quilograma |
| Peso líquido | 0.011 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.359 Litro |
| EAN/UPC | 5702428816274 |