Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2560

NF6.1FX.2
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Acessórios e peças de reposição para unidades condensadoras

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçõesLBPMBP
Capacitância do capacitor de partida280 µF
Carga de refrigerante [kg] [Max]0.40 kg
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CorPreto
Corrente de desarme HST [A]22.2 A
DescriçãoNF6.1FX.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomizadorNÃO
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeCompressor
Fonte de alimentação do compressor [V]115/1/60
Formato da embalagemEmbalagem individual
Grupo de produtosCondensing Units Accessories & Spare parts
Injeção de líquidoNÃO
LRA HST 60 Hz [A]22.20 A
Material DescriptionSERVICE-Kit NF6.1FX2 115V - P-T#6.5/S#
Model numberNF6.1FX.2
Característica
Valor
Nome do produtoCompressor
Product lineCondensing Units
Quantidade de óleo [cm3]270 cm³
Quantidade por embalagem1
RefrigerantesR134a
Resistência de enrolamento auxiliar (enrolamento de início) para compressores monofásicos alt. [Ohm]3.10 Ohm
Resistência de enrolamento principal para compressores monofásicos [Ohm]2.00 Ohm
RLA3.70 A
Técnica da marcaCondensing Units Accessories & Spare parts
TecnologiaRecíproco
Temperatura do enrolamento de curto prazo [°C] [Max]135 °C
Temperatura do enrolamento estat. [°C] [Máx]125 °C
Tipo de motorCSIR
Tipo de óleoPOE
Tipo de produtoNF
Utilização de segmentosRefrigeração LTRefrigeração MT
Volume de cilindrada [cm3]6.13 cm³
Volume de gás livre [cm3]2360 cm³

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto11.982 Quilograma
Peso líquido10.419 Quilograma
Característica
Valor
Volume8.306 Litro