Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2306
SC18MLX
119-2306
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicações | MBP |
| Capacitância do capacitor de partida | 410 µF |
| Capacitância do capacitor operacional | 23.5 µF |
| Carga de refrigerante [kg] [Max] | 1.30 kg |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Cor | Preto |
| Corrente de desarme HST [A] | 68.4 A |
| Descrição | SC18MLX |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Economizador | NÃO |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Familiaridade | Compressor |
| Fonte de alimentação do compressor [V] | 115/1/60 |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Grupo de produtos | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| In scope of WEEE | No |
| Injeção de líquido | NÃO |
| LRA HST 60 Hz [A] | 68.40 A |
| Material Description | SERVICE-Kit SC18MLX 115V 60Hz R404A |
Característica | Valor |
|---|---|
| Model number | SC18MLX |
| Nome do produto | Compressor |
| Product line | Condensing Units |
| Quantidade de óleo [cm3] | 600 cm³ |
| Quantidade por embalagem | 1 |
| Refrigerantes | R404A |
| Resistência de enrolamento auxiliar (enrolamento de início) para compressores monofásicos alt. [Ohm] | 2.60 Ohm |
| Resistência de enrolamento principal para compressores monofásicos [Ohm] | 0.60 Ohm |
| RLA | 13.50 A |
| Técnica da marca | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Tecnologia | Recíproco |
| Temperatura do enrolamento de curto prazo [°C] [Max] | 135 °C |
| Temperatura do enrolamento estat. [°C] [Máx] | 125 °C |
| Tipo de motor | CSR |
| Tipo de óleo | POE |
| Tipo de produto | SC |
| Utilização de segmentos | Refrigeração MT |
| Volume de cilindrada [cm3] | 17.69 cm³ |
| Volume de gás livre [cm3] | 1460 cm³ |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 19.55 Quilograma |
| Peso líquido | 17 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 14 Litro |