Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2304
NF7CLX
119-2304
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicações | LBPMBP |
| Capacitância do capacitor de partida | 320 µF |
| Carga de refrigerante [kg] [Max] | 0.40 kg |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Cor | Preto |
| Descrição | NF7CLX |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Economizador | NÃO |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Familiaridade | Compressor |
| Fonte de alimentação do compressor [V] | 115/1/60 |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Grupo de produtos | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| In scope of WEEE | No |
| Injeção de líquido | NÃO |
| Material Description | NF7CLX 115V steel connectors |
Característica | Valor |
|---|---|
| Model number | NF7CLX |
| Nome do produto | Compressor |
| Product line | Condensing Units |
| Quantidade de óleo [cm3] | 300 cm³ |
| Quantidade por embalagem | 1 |
| Refrigerantes | R404A |
| Técnica da marca | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Tecnologia | Recíproco |
| Temperatura do enrolamento de curto prazo [°C] [Max] | 135 °C |
| Temperatura do enrolamento estat. [°C] [Máx] | 125 °C |
| Tipo de motor | CSIR |
| Tipo de óleo | POE |
| Tipo de produto | NF |
| Utilização de segmentos | Refrigeração LTRefrigeração MT |
| Volume de cilindrada [cm3] | 7.27 cm³ |
| Volume de gás livre [cm3] | 2280 cm³ |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 12.452 Quilograma |
| Peso líquido | 10.828 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 8.306 Litro |