Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - SC models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2237

SC15CLX.2

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçõesLBP
Capacitância do capacitor de partida410 µF
Capacitância do capacitor operacional23.5 µF
Carga de refrigerante [kg] [Max]1.30 kg
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CorPreto
Corrente de desarme HST [A]56.8 A
DescriçãoSC15CLX.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomizadorNÃO
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeCompressor
Fonte de alimentação do compressor [V]115/1/60
Formato da embalagemEmbalagem individual
Grupo de produtosCondensing Units Accessories & Spare parts
In scope of WEEENo
Injeção de líquidoNÃO
LRA HST 60 Hz [A]56.80 A
Material DescriptionSERVICE-Kit SC15CLX.2 115V 60HZ R404A
Característica
Valor
Model numberSC15CLX.2
Nome do produtoCompressor
Product lineCondensing Units
Quantidade de óleo [cm3]550 cm³
Quantidade por embalagem1
RefrigerantesR404A
Resistência de enrolamento auxiliar (enrolamento de início) para compressores monofásicos alt. [Ohm]2.70 Ohm
Resistência de enrolamento principal para compressores monofásicos [Ohm]0.70 Ohm
RLA9.80 A
Técnica da marcaCondensing Units Accessories & Spare parts
TecnologiaRecíproco
Temperatura do enrolamento de curto prazo [°C] [Max]135 °C
Temperatura do enrolamento estat. [°C] [Máx]125 °C
Tipo de motorCSIRCSR
Tipo de óleoPOE
Tipo de produtoSC
Utilização de segmentosRefrigeração LT
Volume de cilindrada [cm3]15.28 cm³
Volume de gás livre [cm3]1460 cm³

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto16.653 Quilograma
Peso líquido14.481 Quilograma
Característica
Valor
Volume8.433 Litro