Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2119

NF11FX

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçõesMBP
Capacitância do capacitor de partida410 µF
Carga de refrigerante [kg] [Max]0.40 kg
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CorPreto
Corrente de desarme HST [A]43.1 A
DescriçãoNF11FX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomizadorNÃO
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeCompressor
Fonte de alimentação do compressor [V]115/1/60
Formato da embalagemEmbalagem individual
Grupo de produtosCondensing Units Accessories & Spare parts
In scope of WEEENo
Injeção de líquidoNÃO
LRA HST 60 Hz [A]43.10 A
Material DescriptionSERVICE-KIT NF11FX 115V/60HZ R134A
Característica
Valor
Model numberNF11FX
Nome do produtoCompressor
Product lineCondensing Units
Quantidade de óleo [cm3]300 cm³
Quantidade por embalagem1
RefrigerantesR134a
Resistência de enrolamento auxiliar (enrolamento de início) para compressores monofásicos alt. [Ohm]3.60 Ohm
Resistência de enrolamento principal para compressores monofásicos [Ohm]1.00 Ohm
RLA7.60 A
Técnica da marcaCondensing Units Accessories & Spare parts
TecnologiaRecíproco
Temperatura do enrolamento de curto prazo [°C] [Max]135 °C
Temperatura do enrolamento estat. [°C] [Máx]125 °C
Tipo de motorCSIR
Tipo de óleoPOE
Tipo de produtoNF
Utilização de segmentosRefrigeração MT
Volume de cilindrada [cm3]11.15 cm³
Volume de gás livre [cm3]2360 cm³

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto12.65 Quilograma
Peso líquido11 Quilograma
Característica
Valor
Volume8.492 Litro