Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2061
SC12CL
119-2061
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicações | LBP |
| Capacitância do capacitor de partida | 240 µF |
| Carga de refrigerante [kg] [Max] | 1.30 kg |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Cor | Preto |
| Corrente de desarme HST [A] | 39.7 A |
| Descrição | SC12CL |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Economizador | NÃO |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Familiaridade | Compressor |
| Fonte de alimentação do compressor [V] | 115/1/60 |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Grupo de produtos | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Injeção de líquido | NÃO |
| LRA HST 60 Hz [A] | 39.70 A |
| Material Description | SC12CL LBP R404A/R507 115V 60Hz |
| Model number | SC12CL |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Compressor |
| Product line | Condensing Units |
| Quantidade de óleo [cm3] | 550 cm³ |
| Quantidade por embalagem | 1 |
| Refrigerantes | R404A |
| Resistência de enrolamento auxiliar (enrolamento de início) para compressores monofásicos alt. [Ohm] | 4.20 Ohm |
| Resistência de enrolamento principal para compressores monofásicos [Ohm] | 1.00 Ohm |
| RLA | 7.60 A |
| Técnica da marca | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Tecnologia | Recíproco |
| Temperatura do enrolamento de curto prazo [°C] [Max] | 135 °C |
| Temperatura do enrolamento estat. [°C] [Máx] | 125 °C |
| Tipo de motor | CSIR |
| Tipo de óleo | POE |
| Tipo de produto | SC |
| Utilização de segmentos | Refrigeração LT |
| Volume de cilindrada [cm3] | 12.87 cm³ |
| Volume de gás livre [cm3] | 1510 cm³ |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 15.79 Kilogram |
| Peso líquido | 13.729 Kilogram |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 9.35 Liter |