Danfoss logo
Compressor

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TL4GH

118U5385

Refrigerantes: R134a, Utilização de segmentos: Refrigeração de alta temperatura; Refrigeração MT, Fonte de alimentação do compressor [V]: 220/1/50 220/1/60
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Acessórios e peças de reposição para unidades condensadoras

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriçãoTL4GH
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamiliaridadeCompressor
Fonte de alimentação do compressor [V]220/1/50 220/1/60
Grupo de produtosCondensing Units Accessories & Spare parts
Característica
Valor
Material DescriptionSPARE PART, COMP TL4GH/K (SINGLE PACK)
Model numberTL4GH
Nome do produtoCompressor
Product lineCondensing Units
RefrigerantesR134a
Técnica da marcaCondensing Units Accessories & Spare parts
Tipo de produtoTL
Utilização de segmentosRefrigeração de alta temperaturaRefrigeração MT

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto7.6 Quilograma
Peso líquido7.5 Quilograma
Característica
Valor
Volume38.313 Litro
EAN/UPC5702424633950