Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TL3G
118U5357
Refrigerantes: R134a, Utilização de segmentos: Refrigeração LT; Refrigeração de alta temperatura; Refrigeração MT, Fonte de alimentação do compressor [V]: 220/1/50 220/1/60
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Acessórios e peças de reposição para unidades condensadoras
118U5357
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrição | TL3G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Familiaridade | Compressor |
| Fonte de alimentação do compressor [V] | 220/1/50 220/1/60 |
| Grupo de produtos | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Material Description | SPARE PART, COMP TL3G (SINGLE PACK) |
| Model number | TL3G |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Compressor |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R134a |
| SCIP dossier no. | bc8ba7ab-4bd8-46e5-9fc2-b8ccbc214733 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA SPARE-7 |
| Técnica da marca | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Tipo de produto | TL |
| Utilização de segmentos | Refrigeração de alta temperaturaRefrigeração LTRefrigeração MT |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 9.6 Quilograma |
| Peso líquido | 6.8 Quilograma |
| Volume | 38.313 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424651701 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |