Danfoss logo
CD302 Frequency converter for VTZ compressors

Frequency converter, CD302

131B3543

CD302 4.0kW; without coating; IP20; with LCP; H1; A2

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura total [mm]268.0 mm
AprovaçãoUKCACEUL
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Classe IPIP20
Classe RFIH1
Comprimento [mm]205.0 mm
Consumo de energia [kW]4.0 kW
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DescriçãoCD302 4.0kW; without coating; IP20; with LCP; H1; A2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EstruturaA2
Faixa da fonte de alimentação [V] CA [Máx]480.000 V
Faixa da fonte de alimentação [V] CA [Mín]380.000 V
FamilyFrequency converter
Característica
Valor
Grupo de produtosCompressors Accessories
In scope of WEEENo
Largura [mm]90.00 mm
LCPSim
Material DescriptionCD-302P4K0T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Model numberCD302P4K0T4P20H1
Nome do produtoFrequency converter
Product lineCommercial Compressors
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RevestimentoNão
SCIP dossier no.0de2b121-f9bb-4caa-b3f6-0bd5057cc9f1
SCIP dossier product nameCD-302 Frame Identification A2
Técnica da marcaCompressors Accessories
Tipo de produtoCD302
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto5.336 Quilograma
Peso líquido4.49 Quilograma
Característica
Valor
Volume21.569 Litro
EAN/UPC5702427177147