Danfoss logo
 SM115 SZ115 SM125 SZ125 - Brazed - 8551112

Compressor Scroll, SZ125S4QC

SZ125-4QAI

Refrigerantes: R404A; R407C; R507A; R134a, Utilização de segmentos: Ar condicionado, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato da embalagem: Embalagem individual

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura da conexão da sucção [mm]180 mm
Altura da conexão de descarga [mm]536 mm
Altura total [mm]579.0 mm
Ângulo de descarga8551112b
AprovaçãoCEULUKCA
Aterramento do torque [Nm]2.00 N-m
Carga de óleo [L]3.80 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]11.00 kg
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Classe de proteção IPIP54 (com prensa cabo)
Código de configuraçãoIndividual
Conexões de forçaParafuso 4,8 mm
Contains batteriesNo
Controle de capacidadeVelocidade fixa
CoolselectorFilterActive models
CorAzul
Corrente de operação máxima [MOC]24 A
DescriçãoSZ125-4Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)253 mm
Dreno de óleoRosca de 1/4"
EconomizadorNÃO
Equalização do óleoRosca de 3/8'' SAE
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamiliaridadeSZ
Fase3
Fonte de alimentação do compressor [V]380-415/3/50 460/3/60
Formato da embalagemEmbalagem individual
Frequência [Hz]50/60
Gaxeta de descarga [Nm]15 N-m
Grupo de produtosHermetic compressors
HP de Fábrica [bar]33 bar
HP de teste [bar] [Máx]32.0 bar
IDVNo
In scope of WEEENo
LP de Fábrica [bar]25 bar
LP de teste [bar] [Máx]25.0 bar
LRA125 A
Luva de sucção [Nm]35 N-m
Material de conexão de sucção-
Material DescriptionSZ125-4QC-SINGLE
Max pressure (PS) - high side34.30 bar
Max pressure (PS) - low side25.00 bar
MCC24 A
Model numberSZ125S4QC
Montagem do vidroRosca
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Característica
Valor
Nome do produtoScroll compressor SZ
Número de ciclos por hora [Max]12
Padrão de encaixeODF
Porta de Manômetro HPNenhum
Porta de Manômetro LPSchrader
Potência de torque [Nm]3.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Proteção do motorMódulo de proteção eletrônica, 24 V ac
Quantidade por embalagem1
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Referência do óleo160SZ
RefrigerantesR134aR404AR407CR507A
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm]1.16 Ohm
RLA17 A
SCIP dossier no.58968d52-aa4c-4c0c-9aee-1ce6a31dfbd1
SCIP dossier product nameSM115/SM125/SM160/SM175/SM185/SZ115/SZ125/SZ160/SZ175/SZ185/SY185
Tamanho da conexão de descarga [in]7/8 in
Tamanho da conexão de sucção [in]1-3/8 in
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in]7/8 in
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in]1-3/8 in
Tampa da Ebox Torque [Nm]2 N-m
Técnica da marcaCompressor Scroll
TecnologiaScroll
Teste Dif [bar] [Max]24 bar
Tipo de conexãoBrasado
Tipo de produtoSZ125
Torque da equalização de óleo [Nm]48 N-m
Torque de montagem [Nm]21.00 N-m
TS máxima lado de alta150.0 °C
TS máxima lado de baixa54.0 °C
TS mínimo lado de alta-35.0 °C
TS mínimo lado de baixa-35.0 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Utilização de segmentosAr condicionado
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V]457 V
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V]506 V
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V]415 V
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]460 V
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V]342 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V]414 V
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V]380 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V]460 V
Válvula de descarga [Nm]50 N-m
Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm]2900 rpm
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm]3500 rpm
Viscosidade [cP]32.0 cP
Volume de cilindrada [cm3]166.60 cm³
Volume lado de alta2.0 L
Volume lado de baixa14.0 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto84.08 Quilograma
Peso líquido78 Quilograma
Volume198.897 Decímetro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5702428988780
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm