Danfoss logo
Brazed SM084 SZ084 SM090 SZ090 SM100 SZ100 - 8552036

Compressor Scroll, SZ084S4VC

SZ084-4VM

Refrigerantes: R404A; R407C; R134a, Utilização de segmentos: Ar condicionado, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato da embalagem: Embalagem industrial

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura da conexão da sucção [mm]142 mm
Altura da conexão de descarga [mm]465 mm
Altura total [mm]508.0 mm
Ângulo de descarga8552036b
AprovaçãoCEULUKCA
Aterramento do torque [Nm]2.00 N-m
Carga de óleo [L]3.25 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]8.50 kg
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Classe de proteção IPIP54 (com prensa cabo)
Código de configuraçãoIndividual
Comprimento da embalagem [mm]1140 mm
Conexões de forçaParafuso 4,8 mm
Contains batteriesNo
Controle de capacidadeVelocidade fixa
CoolselectorFilterActive models
CorAzul
Corrente de operação máxima [MOC]17 A
DescriçãoSZ084-4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)254 mm
EconomizadorNÃO
Equalização do óleoRosca de 3/8'' SAE
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamiliaridadeSZ
Fase3
Fonte de alimentação do compressor [V]380-415/3/50 460/3/60
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Frequência [Hz]50/60
Gaxeta de descarga [Nm]15 N-m
Grupo de produtosHermetic compressors
HP de Fábrica [bar]33 bar
HP de teste [bar] [Máx]32.0 bar
IDVNo
In scope of WEEENo
Instruções enviadasInstruções de Instalação
Largura da embalagem [mm]950 mm
LP de Fábrica [bar]25 bar
LP de teste [bar] [Máx]25.0 bar
LRA86 A
Manifold enabledNo
Material de conexão de sucção-
Material DescriptionSZ084-4VC-INDUST
Max pressure (PS) - high side34.30 bar
Max pressure (PS) - low side25.00 bar
MCC17 A
Model numberSZ084S4VC
MontagemKit de montagem com calços, parafusos, porcas, luvas e arruelas
Montagem do vidroRosca
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nome do produtoScroll compressor SZ
Característica
Valor
Número de ciclos por hora [Max]12
Oil level switchNone
ÓleoCarga de óleo inicial
Padrão de encaixeODF
Peso da embalagem [Kg]550 kg
Porta de Manômetro HPNenhum
Porta de Manômetro LPSchrader
Potência de torque [Nm]3.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Proteção do motorProtetor interno de sobrecarga
Quantidade por embalagem8
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Referência do óleo160SZ
RefrigerantesR134aR404AR407C
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm]1.74 Ohm
RLA12.1 A
SCIP dossier no.2e9b0776-281a-4205-bf1f-dbeea526b31d
SCIP dossier product nameSM084/SM090/SM100/SM110/SM120/SM148/SM161/SZ084/SZ090/SZ100/SZ110/SZ120/SZ148/SZ161
Tamanho da conexão de descarga [in]3/4 in
Tamanho da conexão de sucção [in]1-1/8 in
Tamanho da embalagem [mm]707 mm
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in]3/4 in
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in]1-1/8 in
Técnica da marcaCompressor Scroll
TecnologiaScroll
Teste Dif [bar] [Max]24 bar
Tipo de conexãoBrasado
Tipo de óleoPOE
Tipo de produtoSZ084
Torque da equalização de óleo [Nm]48 N-m
Torque de montagem [Nm]21.00 N-m
TS máxima lado de alta150.0 °C
TS máxima lado de baixa54.0 °C
TS mínimo lado de alta-35.0 °C
TS mínimo lado de baixa-35.0 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Utilização de segmentosAr condicionado
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V]440 V
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V]506 V
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V]400 V
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]460 V
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V]342 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V]414 V
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V]380 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V]460 V
Válvula de descarga [Nm]50 N-m
Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm]2900 rpm
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm]3500 rpm
Viscosidade [cP]32.0 cP
Volume de cilindrada [cm3]114.50 cm³
Volume lado de alta1.1 L
Volume lado de baixa13.0 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto69.5 Quilograma
Peso líquido64 Quilograma
Volume0.04 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5702424540463
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm