Compressor Scroll, SY300A4CBE
SY300A4CBI
Refrigerantes: R407C; R134a; R513A; R22, Utilização de segmentos: Ar condicionado, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato da embalagem: Embalagem individual
SY300A4CBI
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura da conexão da sucção [mm] | 196 mm |
| Altura da conexão de descarga [mm] | 665 mm |
| Altura total [mm] | 738.0 mm |
| Ângulo de descarga | 8556094b |
| Aprovação | CEULUKCA |
| Aterramento do torque [Nm] | 4.00 N-m |
| Carga de óleo [L] | 8.00 L |
| Carga de refrigerante [kg] [Max] | 20.00 kg |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| Classe de proteção IP | IP54 (com prensa cabo) |
| Código de configuração | Individual |
| Comprimento da embalagem [mm] | 510 mm |
| Conexões de força | Stud M5 |
| Contains batteries | No |
| Controle de capacidade | Velocidade fixa |
| CoolselectorFilter | Not available in Coolselector |
| Cor | Azul |
| Descrição | SY300-4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro (mm) | 344 mm |
| Dreno de óleo | Rosca de 1/4" |
| Economizador | NÃO |
| Equalização do óleo | Rosca 1/2" |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Family | SY |
| Fase | 3 |
| Fonte de alimentação do compressor [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Frequência [Hz] | 50/60 |
| Gaxeta de descarga [Nm] | 15 N-m |
| Grupo de produtos | Hermetic compressors |
| HP de Fábrica [bar] | 33 bar |
| HP de teste [bar] [Máx] | 32.0 bar |
| IDV | No |
| In scope of WEEE | No |
| Instruções enviadas | Instruções de Instalação |
| Largura da embalagem [mm] | 465 mm |
| LP de Fábrica [bar] | 25 bar |
| LP de teste [bar] [Máx] | 20.0 bar |
| LRA | 270 A |
| Luva de sucção [Nm] | 35 N-m |
| Material de conexão de sucção | - |
| Material Description | DEL SY300-4CB-SINGLE |
| Max pressure (PS) - high side | 31.80 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 20.00 bar |
| MCC | 69 A |
| Model number | SY300A4CBE |
| Módulo enviado | Módulo de proteção eletrônico montado na caixa de terminais |
| Montagem | Kit de montagem com calços e luvas |
| Montagem do vidro | Rosca |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Scroll compressor SY |
| Número de ciclos por hora [Max] | 12 |
| Óleo | Carga de óleo inicial |
| Padrão de encaixe | ODF |
| Peso da embalagem [Kg] | 161 kg |
| Porta de Manômetro HP | Nenhum |
| Porta de Manômetro LP | Schrader |
| Potência de torque [Nm] | 3.00 N-m |
| Product line | Commercial Compressors |
| Proteção contra rotação inversa | Módulo eletrônico |
| Proteção do motor | Módulo de proteção eletrônico, 110/240 V |
| Quantidade por embalagem | 1 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Referência do óleo | 320SZ |
| Refrigerantes | R134aR22R407CR513A |
| Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm] | 0.516 Ohm |
| RLA | 49.3 A |
| SCIP dossier no. | a92ec178-0979-4d30-af46-57b56ac94204 |
| SCIP dossier product name | SY240-300/SZ240-300 |
| Tamanho da conexão de descarga [in] | 1-1/8 in |
| Tamanho da conexão de sucção [in] | 1-5/8 in |
| Tamanho da embalagem [mm] | 780 mm |
| Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] | 1-1/8 in |
| Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] | 1-5/8 in |
| Técnica da marca | Compressor Scroll |
| Tecnologia | Scroll |
| Teste Dif [bar] [Max] | 24 bar |
| Tipo de conexão | Brasado |
| Tipo de produto | SY300 |
| Torque da equalização de óleo [Nm] | 66 N-m |
| Torque de montagem [Nm] | 40.00 N-m |
| TS máxima lado de alta | 150.0 °C |
| TS máxima lado de baixa | 52.0 °C |
| TS mínimo lado de alta | -35.0 °C |
| TS mínimo lado de baixa | -35.0 °C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Utilização de segmentos | Ar condicionado |
| Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V] | 440 V |
| Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] | 506 V |
| Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] | 400 V |
| Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 460 V |
| Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V] | 342 V |
| Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] | 414 V |
| Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] | 380 V |
| Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] | 460 V |
| Válvula de descarga [Nm] | 50 N-m |
| Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
| Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Viscosidade [cP] | 68.0 cP |
| Volume de cilindrada [cm3] | 437.50 cm³ |
| Volume lado de alta | 5.0 L |
| Volume lado de baixa | 34.1 L |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 162.38 Quilograma |
| Peso líquido | 157.15 Quilograma |
| Volume | 0.23 Metro cúbico |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428660648 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |