Danfoss logo
 single brazed SY240 SZ240 - 8556092

Compressor Scroll, SY240A4CAF

120H2141

Refrigerantes: R22, Utilização de segmentos: Aquecimento; Ar condicionado, Formato da embalagem: Embalagem individual

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura da conexão da sucção [mm]196 mm
Altura da conexão de descarga [mm]654 mm
Altura total [mm]727.0 mm
Ângulo de descarga8556092b
AprovaçãoCEULUKCA
Aterramento do torque [Nm]4.00 N-m
Carga de óleo [L]8.00 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]16.00 kg
CE markYes
Classe de proteção IPIP54 (com prensa cabo)
Código de configuraçãoIndividual
Conexões de forçaStud M5
Contains batteriesNo
Controle de capacidadeVelocidade fixa
CoolselectorFilterActive models
Corrente de operação máxima [MOC]47 A
DescriçãoSY240-4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)344 mm
Dreno de óleoRosca de 1/4"
EconomizadorNÃO
Equalização do óleoRosca 1/2"
FamilySY
Fase3
Fonte de alimentação do compressor [V]380-400/3/50 460/3/60
Formato da embalagemEmbalagem individual
Frequência [Hz]50/60
Gaxeta de descarga [Nm]15 N-m
Grupo de produtosHermetic compressors
IDVNo
In scope of WEEENo
LRA215 A
Luva de sucção [Nm]35 N-m
Material de conexão de sucção-
Material DescriptionSY240-4CA-SINGLE
Max pressure (PS) - high side31.80 bar
Max pressure (PS) - low side20.00 bar
Model numberSY240A4CAF
Montagem do vidroRosca
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nome do produtoScroll compressor SY
Número de ciclos por hora [Max]12
Padrão de encaixeODF
Característica
Valor
Porta de Manômetro HPNenhum
Porta de Manômetro LPSchrader
Potência de torque [Nm]3.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Proteção do motorMódulo de proteção eletrônica, 24 V ac
Quantidade por embalagem1
Referência do óleo320SZ
RefrigerantesR22
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm]0.616 Ohm
RLA35.7 A
Tamanho da conexão de descarga [in]1-1/8 in
Tamanho da conexão de sucção [in]1-5/8 in
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in]1-1/8 in
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in]1-5/8 in
Técnica da marcaCompressor Scroll
TecnologiaScroll
Tipo de conexãoBrasado
Tipo de produtoSY240
Torque da equalização de óleo [Nm]66 N-m
Torque de montagem [Nm]40.00 N-m
TS máxima lado de alta150.0 °C
TS máxima lado de baixa52.0 °C
TS mínimo lado de alta-35.0 °C
TS mínimo lado de baixa-35.0 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Utilização de segmentosAr condicionadoAquecimento
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V]440 V
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V]506 V
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V]400 V
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]460 V
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V]342 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V]414 V
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V]380 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V]460 V
Válvula de descarga [Nm]50 N-m
Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm]2900 rpm
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm]3500 rpm
Viscosidade [cP]68.0 cP
Volume de cilindrada [cm3]347.80 cm³
Volume lado de alta5.0 L
Volume lado de baixa34.1 L

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto156 Quilograma
Peso líquido150 Quilograma
Característica
Valor
Volume590.625 Decímetro cúbico
EAN/UPC5715162830215