Danfoss logo
 SH300 - 8556090

Compressor Scroll, SH300B4ABF

120H0239

Refrigerantes: R410A, Utilização de segmentos: Ar condicionado, Fonte de alimentação do compressor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato da embalagem: Embalagem individual

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura da conexão da sucção [mm]331 mm
Altura da conexão de descarga [mm]664 mm
Altura total [mm]723.0 mm
Ângulo de descarga8556090c
AprovaçãoCEULUKCA
Aterramento do torque [Nm]4.00 N-m
Carga de óleo [L]6.70 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]13.50 kg
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Classe de proteção IPIP54 (com prensa cabo)
Código de configuraçãoIndividual
Comprimento da embalagem [mm]570 mm
Conexões de forçaStud M5
Contains batteriesNo
Controle de capacidadeVelocidade fixa
CoolselectorFilterDiscontinued models
CorAzul
DescriçãoSH300-4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)333 mm
Dreno de óleoRosca de 1/4"
EconomizadorNÃO
Equalização do óleo2-1/4'' Rotolock
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilySH
Fase3
Fonte de alimentação do compressor [V]380-415/3/50 460/3/60
Formato da embalagemEmbalagem individual
Frequência [Hz]50/60
Grupo de produtosHermetic compressors
HP de Fábrica [bar]0 bar
HP de teste [bar] [Máx]45.0 bar
IDVNo
In scope of WEEENo
Instruções enviadasInstruções de Instalação
Largura da embalagem [mm]475 mm
LP de Fábrica [bar]0 bar
LP de teste [bar] [Máx]30.0 bar
LRA260 A
Material de conexão de sucção-
Material DescriptionSH300-4AB-SINGLE
Max pressure (PS) - high side45.00 bar
Max pressure (PS) - low side30.20 bar
MCC65 A
Model numberSH300B4ABF
Módulo enviadoMódulo de proteção eletrônico montado na caixa de terminais
Característica
Valor
MontagemKit de montagem com calços rígidos, parafusos, porcas, luvas e arruelas
Montagem do vidroRosca
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nome do produtoScroll compressor SH
Número de ciclos por hora [Max]12
ÓleoCarga de óleo inicial
Padrão de encaixeODF
Peso da embalagem [Kg]161 kg
Porta de Manômetro HPNenhum
Porta de Manômetro LPSchrader
Potência de torque [Nm]3.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Proteção contra rotação inversaMódulo eletrônico
Proteção do motorMódulo de proteção eletrônico, 110/240 V
Quantidade por embalagem1
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Referência do óleo160SZ
RefrigerantesR410A
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm]0.48 Ohm
RLA46.4 A
SCIP dossier no.eeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b
Tamanho da conexão de descarga [in]1-1/8 in
Tamanho da conexão de sucção [in]1-5/8 in
Tamanho da embalagem [mm]736 mm
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in]1-1/8 in
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in]1-5/8 in
Técnica da marcaCompressor Scroll
TecnologiaScroll
Teste Dif [bar] [Max]37 bar
Tipo de conexãoBrasado
Tipo de produtoSH300
Torque de montagem [Nm]21.00 N-m
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Utilização de segmentosAr condicionado
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V]440 V
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V]506 V
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V]400 V
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V]460 V
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V]342 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V]414 V
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V]380 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V]460 V
Válvula de descarga [Nm]50 N-m
Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm]2900 rpm
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm]3500 rpm
Viscosidade [cP]32.0 cP
Volume de cilindrada [cm3]285.50 cm³

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto163.08 Quilograma
Peso líquido153 Quilograma
Volume511.875 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428585330
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm