Kit de serviço, Z0, Congeladores sem alarmes, Embalagem Multipack, 40 pc
077Z7016
Tipo de produto: Z0, Usado para produtos: Congeladores sem alarmes
077Z7016
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acionamentofrio [°C] | -28.0 °C |
| Acionamentofrio [°F] | -18.5 °F |
| Aprovação | cURus |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Comprimento do tubo capilar [mm] | 2135 mm |
| Comprimento do tubo capilar [pol.] | 84.0 in |
| Conjunção mediana [°C] | -19.5 °C |
| Conjunção mediana [°F] | -3.0 °F |
| Conjunção quente [°C] | -12.5 °C |
| Conjunção quente [°F] | 9.5 °F |
| Contains batteries | No |
| Desacionamentofrio [°C] | -34.0 °C |
| Desacionamentofrio [°F] | -29.0 °F |
| Designação de tipo | Temperatura baixa adaptávelControle de congelador |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Disjunção mediana [°C] | -23.9 °C |
Característica | Valor |
|---|---|
| Disjunção mediana [°F] | -11.0 °F |
| Disjunção quente [°C] | -16.0 °C |
| Disjunção quente [°F] | 3.0 °F |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Controles frios mecânicos |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | 077Z Service thermostat |
| Nome do produto | Kit de serviço |
| Product line | Appliance Controls |
| Qnt. do pacote | 40 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de produto | Z0 |
| UL mark | Yes |
| Usado para produtos | Congeladores sem alarmes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.142 Quilograma |
| Peso líquido | 0.122 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.442 Litro |
| EAN/UPC | 5702428976374 |