Kit de serviço, Z0, Refrigeradores, Embalagem Multipack, 40 pc
077Z7013
Tipo de produto: Z0, Usado para produtos: Refrigeradores
077Z7013
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acionamentofrio [°C] | -16.0 °C |
| Acionamentofrio [°F] | 3.0 °F |
| Aprovação | cURus |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Comprimento do tubo capilar [mm] | 2135 mm |
| Comprimento do tubo capilar [pol.] | 84.0 in |
| Conjunção mediana [°C] | -5.9 °C |
| Conjunção mediana [°F] | 21.5 °F |
| Conjunção quente [°C] | 2.3 °C |
| Conjunção quente [°F] | 36.0 °F |
| Contains batteries | No |
| Desacionamentofrio [°C] | -25.4 °C |
| Desacionamentofrio [°F] | -14.0 °F |
| Designação de tipo | Refrigerador/Congelador adaptávelControle |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Disjunção mediana [°C] | -12.9 °C |
Característica | Valor |
|---|---|
| Disjunção mediana [°F] | 9.0 °F |
| Disjunção quente [°C] | -3.4 °C |
| Disjunção quente [°F] | 26.0 °F |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Controles frios mecânicos |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | 077Z Service thermostat |
| Nome do produto | Kit de serviço |
| Product line | Appliance Controls |
| Qnt. do pacote | 40 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de produto | Z0 |
| UL mark | Yes |
| Usado para produtos | Refrigeradores |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.148 Quilograma |
| Peso líquido | 0.147 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.486 Litro |
| EAN/UPC | 5702428976343 |