Danfoss logo
Box w content

Kit de serviço, Z6, Refrig. c. degelo automático, Embalagem Multipack, 40 pc

077Z7010

Tipo de produto: Z6, Usado para produtos: Refrig. c. degelo automático

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acionamentofrio [°C]3.3 °C
Acionamentofrio [°F]38.0 °F
AprovaçãocURus
Comprimento do tubo capilar [mm]990 mm
Comprimento do tubo capilar [pol.]39.0 in
Conjunção mediana [°C]3.3 °C
Conjunção mediana [°F]38.0 °F
Conjunção quente [°C]3.3 °C
Conjunção quente [°F]38.0 °F
Contains batteriesNo
Desacionamentofrio [°C]-12.7 °C
Desacionamentofrio [°F]9.0 °F
Designação de tipoConjunção constanteControle de refrigerador
DG Indicator ProfileContains Gas
Disjunção mediana [°C]-7.3 °C
Característica
Valor
Disjunção mediana [°F]19.0 °F
Disjunção quente [°C]-2.2 °C
Disjunção quente [°F]28.0 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosControles frios mecânicos
In scope of WEEENo
Material Description077Z Service thermostat
Nome do produtoKit de serviço
Product lineAppliance Controls
Qnt. do pacote40 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tipo de produtoZ6
UL markYes
Usado para produtosRefrig. c. degelo automático

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.142 Quilograma
Peso líquido0.122 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.468 Litro
EAN/UPC5702428975971