Kit industrial, B045
077B7354
Designação de tipo: Kit industrial, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 100
077B7354
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| Comprimento do tubo capilar [mm] | 440 mm |
| Conjunção quente [°C] | 7.3 °C |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Kit industrial |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Disjunção quente [°C] | 3.3 °C |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Grupo de produtos | Controles frios mecânicos |
Característica | Valor |
|---|---|
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 100pc/box |
| Nome do produto | Kit industrial |
| Posição de ajuste | Fixed |
| Product line | Appliance Controls |
| Qnt. do pacote | 100 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Terminais | TERMINAL 4 INDIVIDUAL6,3 x 0,8 mm All |
| Tipo de produto | B045 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.083 Quilograma |
| Peso líquido | 0.069 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.236 Litro |
| EAN/UPC | 5702428518048 |