Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Kit industrial, B0

077B7293

Designação de tipo: Kit industrial, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 60

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acionamentofrio [°C]5.0 °C
AprovaçãoCE
Comprimento do tubo capilar [mm]650 mm
Conjunção quente [°C]12.5 °C
Contains batteriesNo
Desacionamentofrio [°C]1.5 °C
Designação de tipoKit industrial
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Disjunção quente [°C]9.5 °C
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Característica
Valor
Grupo de produtosControles frios mecânicos
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 60pcs/box
Nome do produtoKit industrial
Posição de ajusteFRIO
Product lineAppliance Controls
Qnt. do pacote60 pc
REACH Candidate List substancesNo
Terminais6,3 x 0,8 mm All
Tipo de produtoB0

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto113 Grama
Peso líquido89 Grama
Característica
Valor
Volume0.394 Litro
EAN/UPC5715162980262