Kit industrial, B0
077B7292
Designação de tipo: Kit industrial, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 80
077B7292
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acionamentofrio [°C] | 5.0 °C |
| Aprovação | CE |
| Comprimento do tubo capilar [mm] | 650 mm |
| Conjunção quente [°C] | 12.5 °C |
| Contains batteries | No |
| Desacionamentofrio [°C] | 1.5 °C |
| Designação de tipo | Kit industrial |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Disjunção quente [°C] | 9.5 °C |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Controles frios mecânicos |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 80pcs/box |
| Nome do produto | Kit industrial |
| Posição de ajuste | FRIO |
| Product line | Appliance Controls |
| Qnt. do pacote | 80 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Terminais | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tipo de produto | B0 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 91 Grama |
| Peso líquido | 60 Grama |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.295 Litro |
| EAN/UPC | 5715162980279 |