Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Kit industrial, B0

077B7275

Designação de tipo: Kit industrial, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 90

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acionamentofrio [°C]2.4 °C
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Comprimento do tubo capilar [mm]610 mm
Conjunção quente [°C]10.6 °C
Contains batteriesNo
Desacionamentofrio [°C]-15.5 °C
Designação de tipoKit industrial
DG Indicator ProfileContains Gas
Disjunção quente [°C]-2.9 °C
EU RoHS complianceOut of scope
Característica
Valor
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosControles frios mecânicos
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 90pcs/box
Nome do produtoKit industrial
Posição de ajusteINTERMEDIÁRIO
Product lineAppliance Controls
Qnt. do pacote90 pc
REACH Candidate List substancesNo
TerminaisTERMINAL 4 INDIVIDUAL6,3 x 0,8 mm All
Tipo de produtoB0

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.089 Quilograma
Peso líquido0.085 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.262 Litro
EAN/UPC5702424029531