Danfoss logo
077B_single UL side_B0

B0

077B7088

Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 50

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acionamentofrio [°C]-1.0 °C
AprovaçãoCE
Comprimento do tubo capilar [mm]2000 mm
Conjunção quente [°C]11.5 °C
Desacionamentofrio [°C]-8.5 °C
Designação de tipoWithout add. function
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Disjunção quente [°C]6.0 °C
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Característica
Valor
Grupo de produtosControles frios mecânicos
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 50pcs/box
Nome do produtoKit industrial
Posição de ajusteFRIO
Product lineAppliance Controls
Qnt. do pacote50 pc
Terminais6,3 x 0,8 mm All
Tipo de produtoB0

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto144 Grama
Peso líquido88 Grama
Característica
Valor
Volume0.472 Litro
EAN/UPC5715255160991