Danfoss logo
077B_single UL side_B20_EBD

Termostato, B20

077B2829

Tipo de produto: B20, Usado para produtos: Congeladores com alarme(s) ativo(s), Conjunção quente [°C]: -14.3, Disjunção quente [°C]: -19.3, Desacionamentofrio [°C]: -30.4, Desacionamentofrio [°C]: -30.4, Comprimento do tubo capilar [mm]: 800

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acionamentode sinal frio [°C]-17.4 °C
Acionamentofrio [°C]-23.8 °C
Ajustado na pressão [mm Hg]760 mmHg
AprovaçãoBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Comprimento do tubo capilar [mm]800 mm
Conjunção quente [°C]-14.3 °C
Contains batteriesNo
Desacionamentofrio [°C]-30.4 °C
Designação de tipoWith signal contact, cuttingin on rising temperature
DG Indicator ProfileContains Gas
Diferencial de sinal quente [°C]-9.3 °C
Disjunção quente [°C]-19.3 °C
EU RoHS complianceOut of scope
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosControles frios mecânicos
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B20, 6-36 amp
Nome do produtoTermostato
Posição de ajusteQUENTE
Product lineAppliance Controls
Qnt. do pacote90 pc
REACH Candidate List substancesNo
Terminais6,3 x 0,8 mm All
Tipo de produtoB20
UL markYes
Usado para produtosCongeladores com alarme(s) ativo(s)

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto89 Grama
Peso líquido84 Grama
Característica
Valor
Volume0.236 Litro
EAN/UPC5702424655280