Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostato, B0

077B1800

Tipo de produto: B0, Conjunção quente [°C]: 5, Disjunção quente [°C]: -1, Acionamentofrio [°C]: -26, Desacionamentofrio [°C]: -36, Comprimento do tubo capilar [mm]: 1000

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acionamentofrio [°C]-26.0 °C
Ajustado na pressão [mm Hg]700 mmHg
AprovaçãoBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
China RoHS complianceYes
Comprimento do tubo capilar [mm]1000 mm
Conjunção quente [°C]5.0 °C
Contains batteriesNo
Desacionamentofrio [°C]-36.0 °C
Designação de tipoWithout additional function
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Disjunção quente [°C]-1.0 °C
Dispositivo disjuntado fechado (EBD)077R0379 ref. 1
EU RoHS complianceYes
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosControles frios mecânicos
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Nome do produtoTermostato
Posição de ajusteFRIO
Product lineAppliance Controls
Qnt. do pacote100 pc
REACH Candidate List substancesNo
TerminaisTERMINAL 4 INDIVIDUAL6,3 x 0,8 mm All
Tipo de produtoB0
Usado para produtosDouble function appliances

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto89 Grama
Peso líquido84 Grama
Característica
Valor
Volume0.236 Litro
EAN/UPC5715255040972