Termostato, B0
077B1798
Tipo de produto: B0, Conjunção quente [°C]: 11.3, Disjunção quente [°C]: 8.3, Acionamentofrio [°C]: -0.5, Desacionamentofrio [°C]: -2.5, Comprimento do tubo capilar [mm]: 1500
077B1798
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acionamentofrio [°C] | -0.5 °C |
| Ajustado na pressão [mm Hg] | 737 mmHg |
| Aprovação | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Comprimento do tubo capilar [mm] | 1500 mm |
| Conjunção quente [°C] | 11.3 °C |
| Contains batteries | No |
| Desacionamentofrio [°C] | -2.5 °C |
| Designação de tipo | Wthout additional function |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Disjunção quente [°C] | 8.3 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
Característica | Valor |
|---|---|
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -25 °C |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Grupo de produtos | Controles frios mecânicos |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Nome do produto | Termostato |
| Posição de ajuste | FRIO |
| Product line | Appliance Controls |
| Qnt. do pacote | 90 pc |
| Terminais | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tipo de produto | B0 |
| Usado para produtos | Beer coolers |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 89 Grama |
| Peso líquido | 84 Grama |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.262 Litro |
| EAN/UPC | 5715255042914 |