Thermostat, B0
077B1797
Product Type: B0, Type designation: Without additional function, Used for product: Water coolers, Warm cut-in [°C]: 14.9, Warm cut-out [°C]: 12.9, Cold cut-in [°C]: 3.8, Cold cut-out [°C]: 0.8, Capillary tube length [mm]: 800
077B1797
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acionamentofrio [°C] | 3.8 °C |
| Ajustado na pressão [mm Hg] | 760 mmHg |
| Aprovação | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| China RoHS compliance | Yes |
| Comprimento do tubo capilar [mm] | 800 mm |
| Conjunção quente [°C] | 14.9 °C |
| Contains batteries | No |
| Desacionamentofrio [°C] | 0.8 °C |
| Designação de tipo | Without additional function |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Disjunção quente [°C] | 12.9 °C |
| Dispositivo disjuntado fechado (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
Característica | Valor |
|---|---|
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -25 °C |
| Formato da embalagem | Industrial pack |
| Grupo de produtos | Mechanical cold controls |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Nome do produto | Thermostat |
| Posição de ajuste | Cold |
| Product line | Appliance Controls |
| Qnt. do pacote | 100 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Terminais | 6,3 x 0,8 mm AllTerminal 4 single |
| Tipo de produto | B0 |
| Usado para produtos | Water coolers |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 79 Grama |
| Peso líquido | 74 Grama |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.236 Litro |
| EAN/UPC | 5715255001812 |