Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostato, B0

077B1781

Tipo de produto: B0, Conjunção quente [°C]: 10.8, Disjunção quente [°C]: 6.5, Acionamentofrio [°C]: 5, Desacionamentofrio [°C]: 0, Comprimento do tubo capilar [mm]: 1220

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acionamentofrio [°C]5.0 °C
Ajustado na pressão [mm Hg]760 mmHg
AprovaçãoBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
CE markYes
China RoHS complianceYes
Comprimento do tubo capilar [mm]1220 mm
Conjunção mediana [°C]7.6 °C
Conjunção quente [°C]10.8 °C
Contains batteriesNo
Desacionamentofrio [°C]0.0 °C
Designação de tipoWithout additional function
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Disjunção mediana [°C]3.0 °C
Disjunção quente [°C]6.5 °C
Dispositivo disjuntado fechado (EBD)077R0379 ref. 1
EU RoHS complianceYes
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosControles frios mecânicos
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Nome do produtoTermostato
Posição de ajusteINTERMEDIÁRIO
Product lineAppliance Controls
Qnt. do pacote66 pc
REACH Candidate List substancesNo
Terminais6,3 x 0,8 mm All
Tipo de produtoB0
UL markYes
Usado para produtosIce maker

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto102 Grama
Peso líquido82 Grama
Volume0.358 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162706664
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens