Termostato, B0
077B1761
Tipo de produto: B0, Usado para produtos: Congeladores sem alarmes, Conjunção quente [°C]: -7, Disjunção quente [°C]: -14, Acionamentofrio [°C]: -19.5, Desacionamentofrio [°C]: -30, Comprimento do tubo capilar [mm]: 700
077B1761
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acionamentofrio [°C] | -19.5 °C |
| Ajustado na pressão [mm Hg] | 760 mmHg |
| Aprovação | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Comprimento do tubo capilar [mm] | 700 mm |
| Conjunção mediana [°C] | -12.5 °C |
| Conjunção quente [°C] | -7.0 °C |
| Contains batteries | No |
| Desacionamentofrio [°C] | -30.0 °C |
| Designação de tipo | Without additional function |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Disjunção mediana [°C] | -21.0 °C |
| Disjunção quente [°C] | -14.0 °C |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
Característica | Valor |
|---|---|
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -25 °C |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Grupo de produtos | Controles frios mecânicos |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Nome do produto | Termostato |
| Posição de ajuste | INTERMEDIÁRIO |
| Product line | Appliance Controls |
| Qnt. do pacote | 100 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Terminais | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tipo de produto | B0 |
| UL mark | Yes |
| Usado para produtos | Congeladores sem alarmes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 85 Grama |
| Peso líquido | 80 Grama |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 23.617 Litro |
| EAN/UPC | 5702424608194 |