Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostato, B0

077B1736

Tipo de produto: B0, Usado para produtos: Refrigeradores, Conjunção quente [°C]: 8.5, Disjunção quente [°C]: 3, Acionamentofrio [°C]: -9.5, Desacionamentofrio [°C]: -18, Comprimento do tubo capilar [mm]: 1200

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acionamentofrio [°C]-9.5 °C
Ajustado na pressão [mm Hg]760 mmHg
AprovaçãoBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Comprimento do tubo capilar [mm]1200 mm
Conjunção quente [°C]8.5 °C
Contains batteriesNo
Desacionamentofrio [°C]-18.0 °C
Designação de tipoWithout additional function
DG Indicator ProfileContains Gas
Disjunção quente [°C]3.0 °C
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosControles frios mecânicos
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Nome do produtoTermostato
Posição de ajusteFRIO
Product lineAppliance Controls
Qnt. do pacote100 pc
REACH Candidate List substancesNo
Terminais6,3 x 0,8 mm All
Tipo de produtoB0
UL markYes
Usado para produtosRefrigeradores

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.086 Quilograma
Peso líquido0.085 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.236 Litro
EAN/UPC5702428657303