Termostato, B0
077B1720
Tipo de produto: B0, Usado para produtos: Refrigeradores, Conjunção quente [°C]: 5, Disjunção quente [°C]: -9, Acionamentofrio [°C]: -0.1, Desacionamentofrio [°C]: -17, Comprimento do tubo capilar [mm]: 1000
077B1720
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acionamentofrio [°C] | -0.1 °C |
| Ajustado na pressão [mm Hg] | 760 mmHg |
| Aprovação | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Comprimento do tubo capilar [mm] | 1000 mm |
| Conjunção quente [°C] | 5.0 °C |
| Contains batteries | No |
| Desacionamentofrio [°C] | -17.0 °C |
| Designação de tipo | Without additional function |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Disjunção quente [°C] | -9.0 °C |
| Dispositivo disjuntado fechado (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
Característica | Valor |
|---|---|
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -25 °C |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Grupo de produtos | Controles frios mecânicos |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Nome do produto | Termostato |
| Posição de ajuste | QUENTE |
| Product line | Appliance Controls |
| Qnt. do pacote | 90 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Terminais | TERMINAL 4 INDIVIDUAL6,3 x 0,8 mm All |
| Tipo de produto | B0 |
| UL mark | Yes |
| Usado para produtos | Refrigeradores |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.085 Quilograma |
| Peso líquido | 0.08 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.309 Decímetro cúbico |
| EAN/UPC | 5702428520362 |