Termostato, B0
077B1713
Tipo de produto: B0, Usado para produtos: Refrigeradores, Conjunção quente [°C]: -5.3, Disjunção quente [°C]: -14.8, Acionamentofrio [°C]: -14, Desacionamentofrio [°C]: -26, Comprimento do tubo capilar [mm]: 600
077B1713
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acionamentofrio [°C] | -14.0 °C |
| Ajustado na pressão [mm Hg] | 737 mmHg |
| Aprovação | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Comprimento do tubo capilar [mm] | 600 mm |
| Conjunção quente [°C] | -5.3 °C |
| Contains batteries | No |
| Desacionamentofrio [°C] | -26.0 °C |
| Designação de tipo | Without additional function |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Disjunção quente [°C] | -14.8 °C |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
Característica | Valor |
|---|---|
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -25 °C |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Grupo de produtos | Controles frios mecânicos |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Nome do produto | Termostato |
| Posição de ajuste | QUENTE |
| Product line | Appliance Controls |
| Qnt. do pacote | 100 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Terminais | 6,3 x 0,8 mm All |
| Tipo de produto | B0 |
| UL mark | Yes |
| Usado para produtos | Refrigeradores |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.076 Quilograma |
| Peso líquido | 0.071 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.309 Decímetro cúbico |
| EAN/UPC | 5702428508360 |