Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostato, B0

077B1191

Tipo de produto: B0, Usado para produtos: Refrigeradores, Conjunção quente [°C]: 5.9, Disjunção quente [°C]: 0.4, Acionamentofrio [°C]: 1.8, Desacionamentofrio [°C]: -4.5, Comprimento do tubo capilar [mm]: 620

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acionamentofrio [°C]1.8 °C
Ajustado na pressão [mm Hg]760 mmHg
AprovaçãoBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
China RoHS complianceYes
Comprimento do tubo capilar [mm]620 mm
Conjunção mediana [°C]3.9 °C
Conjunção quente [°C]5.9 °C
Contains batteriesNo
Desacionamentofrio [°C]-4.5 °C
Designação de tipoWithout additional function
DG Indicator ProfileContains Gas
Disjunção mediana [°C]-2.0 °C
Disjunção quente [°C]0.4 °C
Característica
Valor
EU RoHS complianceYes
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosControles frios mecânicos
In scope of WEEENo
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Nome do produtoTermostato
Posição de ajusteINTERMEDIÁRIO
Product lineAppliance Controls
Qnt. do pacote96 pc
REACH Candidate List substancesNo
Terminais6,3 x 0,8 mm All
Tipo de produtoB0
Usado para produtosRefrigeradores

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.085 Quilograma
Peso líquido0.08 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.309 Decímetro cúbico
EAN/UPC5702424036942