Danfoss logo
MCX 08M2-product-details

MCX 08M2

080G5040

Tensão de alimentação [V] CA: 85 - 265, Usado para produtos: IPS 8, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 12

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCEEACLLC CDC TYSKUL
Área de aplicaçãoEntradas e saídas adicionais
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
CigarraSim
Classificação da carcaça IPIP40
Consumo de energia [VA]20.0 VA
Consumo de energia [W]10.0 W
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display na parte frontalSim
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]60 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Frequência [Hz]50/60 Hz
Grupo de produtosElectronic controllers
Idioma do produtoPortuguês
Característica
Valor
Kit de conectores incl.Sim
Material DescriptionIPS Slave controller. Extra Purge points
Método de montagemTrilho DIN
Nome do produtoElectric expansion module
Número de saídas da válvula8
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote12 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Relógio em tempo realSim
Saídas digitais (DO) [pcs]8 pc
SCIP dossier no.5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]265 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín]85 V
Tensão de alimentação [V] CC [máx.]60.00 V
Tensão de alimentação [V] CC [min]20.00 V
Tipo de comunicaçãoCANBUSMODBUSRS485
Tipo de displayLCD
Tipo de produtoMCX 08M2
Usado para produtosIPS 8

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.638 Quilograma
Peso líquido0.511 Quilograma
Característica
Valor
Volume2.799 Litro
EAN/UPC5715162977644