Danfoss logo
2-way seated valve type VFM 2

VFM 2, PN 25, DN 150, 400.00 m³/h, Flange

065B3085

Product specifications

Characteristic
Value
Basic Data Text TemplateDanfoss Durchgangsventil VFM2,druckentlastet, metallisch dichtend,einsetzbar mit den Stellantrieben,AME655(GA)/659SD/685 und AMV(E)85/86,Notstellfunktion mit AME659SD,typgeprüft nach DIN EN14597,VFM2 DN150, PN25, kvs 400m³/h,,Temperaturbereich 2(-10) ...150°C,,Medien: Wasser, Wasser mit Glykol 50%,Stopfbuchsen Dichtung EPDM,Formschlüssige Verbindung (Push-Pull),Ventilkennlinie SPLIT,(0-30% linear/30-100% logarithmisch),Stellverhältnis >100:1,Leckrate (gem. IEC534) <0,03% des kvs,Einbaulage beliebig,Ventilgehäuse aus Sphäroguss,(EN-GJS-400-18-LT),Ventilkegel aus Edelstahl,Ventilsitz aus Edelstahl,Anschluss Flansch nach DIN EN1092-2,max. Differenzdruck (?p) 4,0 bar,max. Schließdruck (?ps) 10,0bar,Fabrikat: Danfoss,Typ: VFM2,Bestell-Nr.: 065B3085
Cavitation factor 100%0.24
Cavitation factor 25%0.40
Cavitation factor 50%0.36
Cavitation factor 75%0.35
China RoHS complianceOut of scope
Connection typesFlange
Contain batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Characteristic
Value
Kvs values [m³/h]400.00 m³/h
Material DescriptionVFM 2 DN150 kvs 400 PN25 2-way flange
Pressure classPN 25
Product TypeVFM 2
Product groupMotorized control valves
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f7a3d9f5-c783-43a4-84ec-d54732783baf
SCIP dossier product nameVFM2 DN65-250
Valve sizeDN 150

General specifications

Characteristic
Value
Gross weight117.5 Kilogram
Net weight102 Kilogram
Characteristic
Value
EAN/UPC5710104512433
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm