Danfoss logo
Electrical actuator type AMB 182 for rotary valves

AMB 162, Supply voltage [V] AC: 24, 480 s/mm

082H0214

AMB 162 5Nm 3p 480s 24V

Product specifications

Characteristic
Value
Actuator speed [s/°]480 s/°
Actuator typeElectrical
Ambient temperature [°C] [max]50 °C
Ambient temperature [°C] [min]0 °C
Applicationtemperature control in central heating
Basic Data Text TemplateЭлектрический привод для поворотных клапанов HRB,HRE,HFE тип AMB 162 с<br>импульсным сигналом управления, 5 НМ 24 Вольт, скорость перемещения -<br>480 секунд на 90°<br>Электрический привод для поворотных клапанов, напряжение питания 24<br>вольт переменного или постоянного тока, крутящий момент 5 Нм,<br>потребляемая мощность 2,5 ВА
China RoHS complianceOut of scope
Contain batteriesNo
Control signal type3-point
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DescriptionAMB 162 5Nm 3p 480s 24V
Frequency [Hz]50/60
Grade of enclosureIP42
Manual operationYes
Material DescriptionAMB 162 5Nm 3p 480s 24V
Operating torque [Nm]5 N-m
Characteristic
Value
Power consumption [W]3.0 W
Product TypeAMB 162
Product groupGear actuators
Product lineHydronic Balancing and Controls
Protection Class of the CoatingII
REACH Candidate List substancesNo
Rotation angle [°]90 °
Safety functionNo
Speed typeStandard
Spindle speed [s/mm]480 s/mm
Spring down (return)No
Spring upNo
Storage temperature [°C] [Max]80 °C
Storage temperature [°C] [Min]-10 °C
Supply voltage [V] AC24 V

General specifications

Characteristic
Value
Gross weight0.623 Kilogram
Net weight0.619 Kilogram
Volume2 Liter
Characteristic
Value
EAN/UPC5710104077604
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens