Danfoss logo
Butterfly valve with electrical actuator type VFY-WA

Butterfly valves, VFY-WA, Electric actuator, Supply voltage [V] AC: 24

065B8455

Product specifications

Characteristic
Value
Basic Data Text TemplateMotorische Absperrklappe VFY-WA<br>mit aufgebautem elektr.<br>Drehantrieb vom Typ ER60<br>Versorgungsspannung 24 V<br>Frequenz: 50/60 Hz<br>Leistungsaufnahme 45 W<br>Eingangssignal 2-Punkt (Auf/Zu)<br>oder 3-Punkt<br>Stellzeit 12s/90<br>Stellkraft 60Nm<br>Drehrichtung wählbar<br>2x pot. freie Endlageschalter (SPDT)<br>max. Schaltleistung 5A<br>Umgebungstemperatur -10 bis 55C<br>Schutzart IP66 gem. DIN EN 60529<br>Schutzklasse II gem. DIN EN 60730-1<br>Einbaulage stehend bis liegend<br>Mechanische Handverstellung,<br>Kraftabhängige Abschaltung des<br>Drehantriebs in den Endlagen<br>(Überlastungsschutz)<br>Positionsanzeige am Handversteller<br>Technische Daten Klappe<br>Nenndruckstufe: PN 16<br>Leckrate A, nach PED 2016/48/EU,<br>EN12266-1<br>(keine sichtbare Leckage)<br>Nenndurchmesser: DN 150<br>kvs-Wert: 1212m3/h<br>Temperaturbereich: -10 bis 130C<br>Anschluss Zentrierlöcher<br>(Einklemmklappe, Zwischenflansch)<br>Werkstoffe<br>Gehäuse: Gusseisen EN-GJL-250<br>Klappenscheibe EN-GJS-400-15 (GGG40)<br>Sphäroguss Epoxidbeschichtet<br>Spindel Edelstahl (AISI 420)<br>Dichtung EPDM<br>Sprengring Stahl XC75/ Edelstahl<br>O-Ring Nitril/Viton<br>Führungsbuchsen Verz. Stahl + PTFE<br>Fabrikat: Danfoss<br>Typ: VFY-WA DN150/24/EP<br>Bestell-Nr.: 065B8455
China RoHS complianceOut of scope
Contain batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Label productYes
Material DescriptionVFY-WA PN16 DN150 CI/EP/EPDM 24V
Operation typeElectric actuator
Characteristic
Value
Pressure classPN 16
Product TypeVFY-WA
Product groupButterfly valves
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] AC24 V
Valve sizeDN 150

General specifications

Characteristic
Value
Gross weight10.71 Kilogram
Net weight10.668 Kilogram
Characteristic
Value
EAN/UPC5702428553766
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm