Danfoss logo

Product specifications

Characteristic
Value
Ambient temperature [°C] [min]-40 °C
ApplicationHeating and cooling
Approval standardEN 12266 part 1 P10-P11-P12 & part 2 F20PED Directive 97/23/EEC Modul H1
Basic Data Text TemplateDanfoss Kugelhähne Typ JIP 125.10 A<br>mit Getriebeflansch (nach ISO-Norm)<br>DN 80, Kvs 470 m3/h, PN 25, FL - FL<br>Danfoss Kugelhähne Typ JIP 125.10 A<br>für Heizungs-, Kälte- und<br>Fernwärmesysteme<br>Vollverschweißtes Gehäuse,<br>wartungsfrei,<br>mit Schaltwellenverlängerung<br>zur Isolierung gemäß EnEV,<br>reduzierter Durchgang<br>Kugeln ausgestattet mit einem<br>zylindrischen Kerneinsatz,<br>Abdichtung zur Atmosphäre erfolgt durch<br>alterungsbeständige und wartungsfreie<br>PTFE- und Graphitpackungen<br>Werkstoffe:<br>Gehäuse und Schweißenden:<br>P 235 GH (ähnlich St. 37)<br>Kugel: X5CrNi 18-10 nach EN<br>10088<br>(ähnlich 1.4301)<br>Schaltwelle: X10CrNiS 18-9 nach EN 10088<br>(ähnlich 1.4305)<br>Sitzringe: kohlegefülltes PTFE /<br>Teflon<br>Dichtungen: PTFE / Graphit<br>(an der Schaltwelle)<br>Alle Danfoss Kugelhähne Typ JIP werden<br>einer Druck-, Funktions-, und<br>Dichtheitsprüfung nach EN 12266-1 P10,<br>P11 + P12, EN 12266-2 F20 unterzogen.<br>Anschlüsse:<br>Flansch PN 25 - Flansch PN 25<br>Baulänge: 310 (mm)<br>Nennweite: DN 080<br>Kvs Wert: 470 (m3/h)<br>Nenndruck: PN 25<br>Temperatur: maximal 180 Grad C<br>Betätigungsart: Getriebeflansch F7<br>(nach ISO-Norm) zum Aufbau von<br>Schneckenradgetrieben oder elektr.<br>Dreh-/Schwenkantrieben<br>Fabrikat: Danfoss<br>Typ: JIP 125.10 A<br>Bestell-Nr.: 065N3649
Body materialWeldable steel #20 or similar CE PED approved material
China RoHS complianceOut of scope
Cone /seat sealing materialPTFE+C
Contain batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DescriptionJIP-FF DN 80 PN25 GF L310
Differential pressure range [bar] [Max]25.00 bar
EU RoHS complianceOut of scope
Flanges materialEN1092-Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
FunctionOn/off
Gear flange typeF07
Kvs values [m³/h]495.00 m³/h
Leakage rate [% Kvs]Leakage rate A
Length [mm]310 mm
Material DescriptionJIP-FF DN 80 PN25 GF L310
Media pH [Max]10
Characteristic
Value
Media pH [Min]7
Media temperature [°C] [Max]180 °C
Media temperature [°C] [Min]0 °C
Medium alternativeGlycolic water up to 50%
Mounting orientationAll
Number of ports2
Operation typeBare shaft
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pressure classPN 25
Product TypeJIP-FF, RB, Gear flange
Product groupBall valves
Product lineDistrict Energy Controls
Rotation angle [°]90 °
Stem sealing materialPTFE/Graphite
Storage temperature [°C] [Min]-40 °C
Valve ball materialStainless steel
Valve body materialWeldable steel #20 or similar CE PED approved material
Valve sizeDN 80
Valve stem materialStainless steel e.g. X2CrNi19-11 (EN10272) / Mat. no. 1.4306
Valve typeReduced Bore

General specifications

Characteristic
Value
Gross weight15.4 Kilogram
Net weight15.3 Kilogram
Characteristic
Value
EAN/UPC5702424597658