Ball valves, JIP-WW, RB, Gear flange, Reduced Bore, PN 25, DN 65, Welded
065N3636
JIP-WW DN 65 PN25 GF
Product specifications
Characteristic | Value |
---|---|
Ambient temperature [°C] [min] | -40 °C |
Application | Heating and cooling |
Approval standard | EN 12266 part 1 P10-P11-P12 & part 2 F20PED Directive 97/23/EEC Modul H1 |
Basic Data Text Template | Danfoss Kugelhähne Typ JIP 125.12 A<br>mit Getriebeflansch (nach ISO-Norm)<br>DN 65, Kvs 200 m3/h, PN 25, AE - AE<br>Danfoss Kugelhähne Typ JIP 125.12 A<br>für Heizungs-, Kälte- und<br>Fernwärmesysteme<br>Vollverschweißtes Gehäuse,<br>wartungsfrei,<br>mit Schaltwellenverlängerung<br>zur Isolierung gemäß EnEV,<br>reduzierter Durchgang<br>Kugeln ausgestattet mit einem<br>zylindrischen Kerneinsatz,<br>Abdichtung zur Atmosphäre erfolgt durch<br>alterungsbeständige und wartungsfreie<br>PTFE- und Graphitpackungen<br>Werkstoffe:<br>Gehäuse und Schweißenden:<br>P 235 GH (ähnlich St. 37)<br>Kugel: X5CrNi 18-10 nach EN<br>10088<br>(ähnlich 1.4301)<br>Schaltwelle: X10CrNiS 18-9 nach EN 10088<br>(ähnlich 1.4305)<br>Sitzringe: kohlegefülltes PTFE /<br>Teflon<br>Dichtungen: PTFE / Graphit<br>(an der Schaltwelle)<br>Alle Danfoss Kugelhähne Typ JIP werden<br>einer Druck-, Funktions-, und<br>Dichtheitsprüfung nach EN 12266-1 P10,<br>P11 + P12, EN 12266-2 F20 unterzogen.<br>Anschlüsse:<br>Anschweißende - Anschweißende<br>Baulänge: 260 (mm)<br>Nennweite: DN 65<br>Kvs Wert: 200 (m3/h)<br>Nenndruck: PN 25<br>Temperatur: maximal 180 Grad C<br>Betätigungsart: Getriebeflansch F7<br>(nach ISO-Norm) zum Aufbau von<br>Schneckenradgetrieben oder elektr.<br>Dreh-/Schwenkantrieben<br>Fabrikat: Danfoss<br>Typ: JIP 125.12 A<br>Bestell-Nr.: 065N3636 |
Body material | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cone /seat sealing material | PTFE+C |
Connection types | Welded |
Contain batteries | No |
DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Description | JIP-WW DN 65 PN25 GF |
Differential pressure range [bar] [Max] | 25.00 bar |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Function | On/off |
Gear flange type | F07 |
Kvs values [m³/h] | 195.00 m³/h |
Leakage rate [% Kvs] | Leakage rate A |
Length [mm] | 260 mm |
Material Description | JIP-WW DN 65 PN25 GF |
Media pH [Max] | 10 |
Media pH [Min] | 7 |
Characteristic | Value |
---|---|
Media temperature [°C] [Max] | 180 °C |
Media temperature [°C] [Min] | 0 °C |
Medium alternative | Glycolic water up to 50% |
Mounting orientation | All |
Number of ports | 2 |
Operation type | Bare shaft |
Permissible media | District heating/cooling circulation water |
Pressure class | PN 25 |
Product Type | JIP-WW, RB, Gear flange |
Product group | Ball valves |
Product line | District Energy Controls |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rotation angle [°] | 90 ° |
Stem sealing material | PTFE/Graphite |
Storage temperature [°C] [Min] | -40 °C |
Valve ball material | Stainless steel |
Valve body material | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Valve size | DN 65 |
Valve stem material | Stainless steel e.g. X2CrNi19-11 (EN10272) / Mat. no. 1.4306 |
Valve type | Reduced Bore |
Welding ends material | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
General specifications
Characteristic | Value |
---|---|
Gross weight | 5.446 Kilogram |
Net weight | 5.2 Kilogram |
Characteristic | Value |
---|---|
EAN/UPC | 5702424597511 |
Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |