Danfoss logo
Ball valves, JIP-FF, FB, Handle, Full Bore, PN 25, DN 125, Flange

Ball valves, JIP-FF, FB, Handle, Full Bore, PN 25, DN 125, Flange

065N1945

JIP-FF DN125 FB PN25 L

Product specifications

Characteristic
Value
Ambient temperature [°C] [min]-40 °C
ApplicationHeating and cooling
Approval standardEN 12266 part 1 P10-P11-P12 & part 2 F20PED Directive 97/23/EEC Modul H1
Basic Data Text TemplateDanfoss Kugelhähne Typ JIP 225.10<br>DN 125, Kvs 3700 m3/h, PN 25, FL - FL<br>Danfoss Kugelhähne Typ JIP 225.10<br>für Heizungs-, Kälte- und<br>Fernwärmesysteme<br><br>Vollverschweißtes Gehäuse,<br>wartungsfrei,<br>mit Schaltwellenverlängerung<br>zur Isolierung gemäß EnEV,<br>voller Durchgang<br>Kugeln ausgestattet mit einem<br>zylindrischen Kerneinsatz,<br>Abdichtung zur Atmosphäre erfolgt durch<br>alterungsbeständige und wartungsfreie<br>PTFE- und Graphitpackungen<br><br>Werkstoffe:<br> Gehäuse und Schweißenden:<br>P 235 GH (ähnlich St. 37)<br>Kugel: X5CrNi 18-10 nach EN<br>10088<br> (ähnlich 1.4301)<br>Schaltwelle: X10CrNiS 18-9 nach EN 10088<br> (ähnlich 1.4305)<br>Sitzringe: kohlegefülltes PTFE /<br>Teflon<br> Dichtungen: PTFE / Graphit<br>(an der Schaltwelle)<br>Alle Danfoss Kugelhähne Typ JIP werden<br>einer Druck-, Funktions-, und<br>Dichtheitsprüfung nach EN 12266-1 P10,<br>P11 + P12, EN 12266-2 F20 unterzogen.<br><br><br>Anschlüsse:<br> Flansch PN 25 - Flansch PN 25<br>Baulänge: 495 (mm)<br>Nennweite: DN 125<br>Kvs Wert: 3700 (m3/h)<br>Nenndruck: PN 25<br>Temperatur: maximal 180 Grad C<br>Betätigungsart: Handhebel L-Form<br>Fabrikat: Danfoss<br>Typ: JIP 225.10<br>Bestell-Nr.: 065N1945
Body materialWeldable steel #20 or similar CE PED approved material
China RoHS complianceOut of scope
Cone /seat sealing materialPTFE+C
Connection typesFlange
Contain batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DescriptionJIP-FF DN125 FB PN25 L
Differential pressure range [bar] [Max]25.00 bar
EU RoHS complianceOut of scope
Flanges materialEN1092-Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
FunctionOn/off
Kvs values [m³/h]3700.00 m³/h
Leakage rate [% Kvs]Leakage rate A
Length [mm]490 mm
Material DescriptionJIP FF full bore ball valve DN125 PN25hn
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Characteristic
Value
Media temperature [°C] [Max]180 °C
Media temperature [°C] [Min]0 °C
Medium alternativeGlycolic water up to 50%
Mounting orientationAll
Number of ports2
Operation typeHandle
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pressure classPN 25
Product TypeJIP-FF, FB, Handle
Product groupBall valves
Product lineDistrict Energy Controls
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rotation angle [°]90 °
Stem sealing materialPTFE/Graphite
Storage temperature [°C] [Min]-40 °C
Valve ball materialStainless steel
Valve body materialWeldable steel #20 or similar CE PED approved material
Valve sizeDN 125
Valve stem materialStainless steel e.g. X2CrNi19-11 (EN10272) / Mat. no. 1.4306
Valve typeFull Bore
Welding ends materialWeldable steel #20 or similar CE PED approved material

General specifications

Characteristic
Value
Gross weight53.5 Kilogram
Net weight45.9 Kilogram
Characteristic
Value
EAN/UPC5702421660263
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm