Danfoss logo
DST X800 2 M12 098G2040, Right

Czujnik oddalenia, DST X800, 1800 mm

098G2032

null: 10 - 36, Podłączenie elektryczne: M12 x 1, Podłączenie elektryczne, rozmiar: 4 pin, Zakres pomiarowy [mm]: 1800, Typ, specyfikacja: SM2R1800HA3 0033X00

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AkcesoriaBrak
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówCzujniki
Material DescriptionSensor DST X800-SM2R1800HA3 0033X00
Nazwa produktuCzujnik oddalenia
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym12 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczneM12 x 1
Cecha
Wartość
Podłączenie elektryczne, rozmiar4 pin
Podłączenie elektryczne, standardIEC 61076-2-101
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053
SCIP dossier product nameGSH
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Sygnał wyjściowy4 - 20 mA
Typ produktuDST X800
Typ układuRedundant
Typ, specyfikacjaSM2R1800HA3 0033X00
UL markNo
Zakres pomiarowy [mm]1800 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.752 Kilogram
Masa netto0.53 Kilogram
Objętość4.451 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162263259
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm