Czujnik oddalenia, DST X800, 5300 mm
098G2022
null: 10 - 36, Podłączenie elektryczne: M12 x 1, Podłączenie elektryczne, rozmiar: 4 pin, Zakres pomiarowy [mm]: 5300, Typ, specyfikacja: SM1S5300HA3 0033A00
098G2022
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Akcesoria | Brak |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Czujniki |
| Material Description | Sensor DST X800-SM1S5300HA3 0033A00 |
| Nazwa produktu | Czujnik oddalenia |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Podłączenie elektryczne | M12 x 1 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 4 pin |
| Podłączenie elektryczne, standard | IEC 61076-2-101 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053 |
| SCIP dossier product name | GSH |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| Sygnał wyjściowy | 4 - 20 mA |
| Typ produktu | DST X800 |
| Typ układu | Single |
| Typ, specyfikacja | SM1S5300HA3 0033A00 |
| UL mark | No |
| Zakres pomiarowy [mm] | 5300 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.973 Kilogram |
| Masa netto | 0.58 Kilogram |
| Objętość | 4.516 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279897685 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |