Danfoss logo
DST X800 Wire position sensor

Czujnik oddalenia, DST X800, 1800 mm

098G2000

null: 10 - 36, Podłączenie elektryczne: M12 x 1, Podłączenie elektryczne, rozmiar: 5 pin, Zakres pomiarowy [mm]: 1800, Typ, specyfikacja: SN1S1800HA1 0033X00

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AkcesoriaBrak
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówCzujniki
Material DescriptionSensor DST X800-SN1S1800HA1 0033X00
Nazwa produktuCzujnik oddalenia
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym12 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczneM12 x 1
Podłączenie elektryczne, rozmiar5 pin
Cecha
Wartość
Podłączenie elektryczne, standardIEC 61076-2-101
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053
SCIP dossier product nameGSH
Stopień ochronyIP67
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Sygnał wyjściowy0.5 - 4.5 V
Typ produktuDST X800
Typ układuSingle
Typ, specyfikacjaSN1S1800HA1 0033X00
UL markNo
Zakres pomiarowy [mm]1800 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.724 Kilogram
Masa netto0.53 Kilogram
Objętość4.451 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428646932
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm