Danfoss logo
Rotary position sensor, DST X520 098G1508

Czujnik kąta wychylenia, DST X520, 45 °

098G1547

null: 5, Podłączenie elektryczne: AMP SuperSeal, Podłączenie elektryczne, standard: 282108-1, Kierunek obrotu: CW + CCW, Typ, specyfikacja: AR045045LA13000 0033A00

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AkcesoriaMagnes PKIT384 „A”
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówCzujniki
Kąt / Kanał 1 [°]45 °
Kąt / Kanał 2 [°]45 °
Kierunek obrotuCW + CCW
Material DescriptionSensor DST X520-AR045045LA13000 0033A00
Nazwa produktuCzujnik kąta wychylenia
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczneAMP SuperSeal
Podłączenie elektryczne, rozmiar6 pin
Podłączenie elektryczne, standard282108-1
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP dossier product nameGRN
Stopień ochronyIP67
Supply voltage [V] DC5.00 V
Sygnał wyjściowyRatio metric
Typ produktuDST X520
Typ układuRedundant
Typ, specyfikacjaAR045045LA13000 0033A00
UL markNo

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.079 Kilogram
Masa netto0.036 Kilogram
Objętość0.253 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5714279947823
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm