Czujnik kąta wychylenia, DST X520, 60 °
098G1545
null: 9 - 36, Podłączenie elektryczne: M12, Podłączenie elektryczne, standard: Brak, Kierunek obrotu: CW, Typ, specyfikacja: FS060000HA31100 0033AA0
098G1545
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Akcesoria | A |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kabla [m] | 10.000 m |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Czujniki |
| Kąt / Kanał 1 [°] | 60 ° |
| Kierunek obrotu | CW |
| Material Description | Sensor DST X520-FS060000HA31100 0033AA0 |
| Nazwa produktu | Czujnik kąta wychylenia |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Podłączenie elektryczne | M12 |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 5 pin |
| Podłączenie elektryczne, standard | Brak |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
| SCIP dossier product name | GRN |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Sygnał wyjściowy | 4 - 20 mA |
| Typ produktu | DST X520 |
| Typ układu | Single |
| Typ, specyfikacja | FS060000HA31100 0033AA0 |
| UL mark | No |
| Uwagi do przyłącza elektrycznego | Złącze M12 5-pin, męskie |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.05 Kilogram |
| Masa netto | 0.036 Kilogram |
| Objętość | 1.319 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162168066 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |