Czujnik kąta wychylenia, DST X520, 180 °
098G1536
null: 9 - 36, Podłączenie elektryczne: AMP SuperSeal, Podłączenie elektryczne, standard: 282108-1, Kierunek obrotu: CW + CCW, Typ, specyfikacja: AR180180HA13000 0033A00
098G1536
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Akcesoria | A |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Czujniki |
| Kąt / Kanał 1 [°] | 180 ° |
| Kąt / Kanał 2 [°] | 180 ° |
| Kierunek obrotu | CW + CCW |
| Material Description | Sensor DST X520-AR180180HA13000 0033A00 |
| Nazwa produktu | Czujnik kąta wychylenia |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 20 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Podłączenie elektryczne | AMP SuperSeal |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 6 pin |
| Podłączenie elektryczne, standard | 282108-1 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
| SCIP dossier product name | GRN |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Sygnał wyjściowy | 0.5 - 4.5 V |
| Typ produktu | DST X520 |
| Typ układu | Redundant |
| Typ, specyfikacja | AR180180HA13000 0033A00 |
| UL mark | No |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.079 Kilogram |
| Masa netto | 0.036 Kilogram |
| Objętość | 0.253 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162162378 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |