Danfoss logo
Rotary position sensor, DST X520 098G1508

Czujnik kąta wychylenia, DST X520, 180 °

098G1503

null: 9 - 36, Podłączenie elektryczne: AMP SuperSeal, Podłączenie elektryczne, standard: 282108-1, Kierunek obrotu: CW, Typ, specyfikacja: AS180000HC21000 0033A00

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AkcesoriaA
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówCzujniki
Kąt / Kanał 1 [°]180 °
Kierunek obrotuCW
Material DescriptionROT. SENSOR +/-180deg, 36V, SAE J1939
Nazwa produktuCzujnik kąta wychylenia
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Cecha
Wartość
Podłączenie elektryczneAMP SuperSeal
Podłączenie elektryczne, rozmiar6 pin
Podłączenie elektryczne, standard282108-1
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP dossier product nameGRN
Stopień ochronyIP67
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Sygnał wyjściowySAE J1939
Typ produktuDST X520
Typ układuSingle
Typ, specyfikacjaAS180000HC21000 0033A00
UL markNo

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.08 Kilogram
Masa netto0.036 Kilogram
Objętość0.253 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428646925
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm