Danfoss logo
Rotary sensor, DST X510_A_098G1005, 098G1006

Czujnik kąta wychylenia, DST X510, 45 °

098G1013

null: 5, Podłączenie elektryczne: Deutsch, Podłączenie elektryczne, standard: DT04-6P, Kierunek obrotu: CW, Typ, specyfikacja: DS045000LA11A00 0033X00

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AkcesoriaBrak
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówCzujniki
Kąt / Kanał 1 [°]45 °
Kierunek obrotuCW
Material DescriptionSensor DST X510-DS045000LA11A00 0033X00
Nazwa produktuCzujnik kąta wychylenia
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczneDeutsch
Cecha
Wartość
Podłączenie elektryczne, rozmiar6 pin
Podłączenie elektryczne, standardDT04-6P
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj systemuA
SCIP dossier no.a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1
SCIP dossier product nameGRA
Stopień ochronyIP67
Supply voltage [V] DC5.00 V
Sygnał wyjściowyRatio metric
Typ produktuDST X510
Typ układuSingle
Typ, specyfikacjaDS045000LA11A00 0033X00
UL markNo
Zakres pomiaru 1 [°]45 °

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.082 Kilogram
Masa netto0.07 Kilogram
Objętość0.253 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5714279779011
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm