Czujnik kąta wychylenia, DST X520
098G1582
Typ, specyfikacja: PKIT418-D1 MAGNET
098G1582
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Czujniki |
| Material Description | Sensor DST X520 - PKIT418-D1 Magnet |
| Nazwa produktu | Czujnik kąta wychylenia |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 20 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
| SCIP dossier product name | GRN |
| Typ produktu | DST X520 |
| Typ, specyfikacja | PKIT418-D1 MAGNET |
| UL mark | No |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 13 Gram |
| Masa netto | 7 Gram |
| Objętość | 0.243 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162515228 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |